Tarjeta controladora INTERBUS de la generación 4 para PCs. De esta manera también está disponible una tarjeta controladora INTERBUS para notebooks y PCs o mandos compactos. La tarjeta en el formato de una PC-Card (PCMCIA) tiene una interfaz de software compatible con IBS PC ISA SC/I-T y ofrece un software de driver para los sistemas operativos Windows 95 y NT. Un driver para Windows 2000 está en preparación. La puesta en servicio y el mantenimiento de instalaciones INTERBUS ahora pueden realizarse de forma sencilla con CMD y cualquier notebook. La tarjeta no puede ser operada en combinación con otras PC-Cards en el sistema. En combinación con expansiones de PC-Card (CardWare, CardManager, CardExecutive,...) también pueden producirse anomalías. Este comportamiento sólo estará eliminado con Windows 2000.
IBS PCCARD SC/I-T
-
Tarjeta controladora
2724876
Tarjeta de conexión en formato PC-CARD, con separación galvánica
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Tarjeta controladora PC |
| Construcción | Tarjeta PC |
| Contenido en el kit | 2729211 IBS PCCARD SC SYSKIT |
| 2729224 IBS PCCARD SC SYSKIT E | |
| Formato | PCMCIA tipo 2 |
| Sistema de control | PCs compatibles con IBM con ranura PCMCIA |
| Sistema operativo | Windows NT |
| Windows 2000 | |
| Windows XP | |
| Otros, bajo consulta | |
| Zonas direccionables | |
| E/S | 2 bytes I/O, PnP |
| INTERBUS-Master | |
| Número de datos de proceso | máx. 4096 Bit (INTERBUS-Master) |
| Número de participantes con canal de parámetros | máx. 62 |
| Función | |
| Bloque de función | Diagnóstico |
| Intercambio E/S | |
| PCP | |
| NV-RAM | |
| E/S directas | |
| Diagnóstico local | |
| Denominación | HF, PF, BSA, FAIL, RUN/RDY |
| Función vigilada | INTERBUS |
| Representación óptica | Indicación de estado a través de LED |
| Funcionalidad | |
| Sistema de control | PCs compatibles con IBM con ranura PCMCIA |
| Requisitos del sistema | |
| Herramienta para configuración | CMD a partir de la versión 4.5x |
| Herramienta para diagnóstico | DIAG+ a partir de la versión 1.0x |
| Interfaz de aplicación | HLI |
| OPC | |
| DDI | |
| Software excitador | Windows NT |
| Windows 2000 | |
| Windows XP | |
| Otros, bajo consulta | |
| Diagnóstico local | HF, PF, BSA, FAIL, RUN/RDY INTERBUS Indicación de estado a través de LED |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | máx. 1,75 W |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 5 V DC |
| Tensión de alimentación | ± 5 % (Ondulación incluida) |
| Conexión alimentación | A través de interface PCMCIA |
| Absorción de corriente típica | 0,35 A |
| Interrupts | 1 IRQ, PnP |
| Bus remoto INTERBUS | |
| Tipo de conexión | Conector hembra D-SUB de 9 polos, con separación galvánica |
| Parametrización/operación/diagnóstico | |
| Tipo de conexión | RS-232-C, RJACK 11 de 6 polos (conector Western) |
| Sistema host | |
| Tipo de conexión | PCs compatibles con IBM con ranura PCMCIA, 68 Pin, a partir del procesador 386SX |
| Anchura | 53 mm |
| Profundidad | 125 mm |
| Dimensiones exteriores | |
| Anchura / Altura / Profundidad | 125 mm / 53 mm / |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP00 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 75 °C (según EN 60204-1) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | 0 °C ... 75 °C (según EN 60204-1) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Presión de aire (servicio) | 860 hPa ... 1080 hPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 660 hPa ... 1080 hPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Tipo de montaje | En el sistema Host |
| Código de artículo | 2724876 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DREABA |
| GTIN | 4017918148904 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 129 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 129 g |
| Número de tarifa arancelaria | 84733001 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520