PCVK 4-7,62-F - Conector para carril
1850000

Borne con brida de sujeción, se dispone a la izquierda y derecha del PCVK 4-7,62, para la sujeción segura de los conectores equipados con brida de sujeción (tornillo), paso: 7,62 mm, color: verde

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El principio de conexión conocido permite el uso universal
Bloque enchufable directo para el montaje sobre carril DIN