DF-UP 6
-
Tapa con brida de sujeción
3060856
Tapa con brida de sujeción, encajable en el conector UP 6/..., tipo de conexión: Conexión por tornillo, profundidad: 24,7 mm, anchura: 4,5 mm, altura: 21 mm, color: gris
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Para una conexión por tornillo segura del conector con la sujeción aérea
Posteriormente, las tapas de brida se pueden encajar a presión en la carcasa del conector macho