Tapa de protección para entradas de carga para vehículos
CHARX T2HBI-FLAP-COMPLETE
-
Tapa de protección
1778115
CHARX connect universal, CCS tipo 2, Tapa de protección, Accesorios, con indicación de estado mediante LED RGB de libre control, Rectangular, Diámetro de perforación M7, para su instalación en entradas de carga para vehículos, UNECE R61
Detalles de producto
Sus ventajas
Protección segura de todos los contactos de señales y potencia frente a chorros de agua según IPX5
Manejo inteligente: al abrir la cubierta DC, la cubierta AC también se abre automáticamente
Diseño sencillo gracias a geometrías de atornillado idénticas para CCS tipo 1 y CCS tipo 2
Extras opcionales: pulsador de interrupción de carga e indicación de estado con LED RGB de libre control