El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

BC 35,6 PLATE KMGY - Tapa ciega insertable
2200712

Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN​ 43880, Tapa ciega insertable, anchura: 32,3 mm, altura: 41,75 mm, profundidad: 1,5 mm, color: gris claro (Similar RAL 7035)

Detalles de producto









Sus ventajas

Sistema de cajas y conexiones adaptado para un desarrollo más rápido de los equipos
Configuración online personalizada para aplicaciones versátiles en la automatización de edificios
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN o en la pared
Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia
Montaje sin herramientas
Disponible en los anchos de construcción de 1 ... 9 módulos (17,8 mm ... 161,6 mm) 161,6 mm)
Conforme a la norma según DIN EN 43880