ITC 8113 SW7U
-
Tablet-PC
2402958
Tablet-PC, 33.8 сm / 13.3"-TFT pantalla (proyectivo-capacitivo, utilización a diez puntos), 1920 x 1080 píxel(es) (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1.6 GHz, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 consolidado, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, UMTS/LTE, 1x Ethernet (10/100/1000 MBits/s), RJ45, Windows® 7 Ultimate (64-Bit).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Conexiones estables vía WLAN y Bluetooth
Rendimiento óptimo para cada uso gracias a los procesadores Intel® Celeron® e Intel® Core™
Visualización de gran superficie mediante pantalla de 13,3“ con resolución Full HD
Trabajar de forma móvil gracias a la posibilidad de cambiar la batería con el equipo en funcionamiento
Manejo sólido y de eficacia probada gracias al marco monocasco cerrado