ITC 8113 PW7U - Tablet-PC
2402962

Tablet-PC, 33.8 сm / 13.3"-TFT pantalla (proyectivo-capacitivo, utilización a diez puntos), 1920 x 1080 píxel(es) (Full HD), Intel® Core™ i5 4300U 1.9 GHz, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 consolidado, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, UMTS/LTE, 1 x Ethernet (10/100/1000 MBits/s), RJ45, Windows® 7 Ultimate (64-Bit).

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto







Sus ventajas

Conexiones estables vía WLAN y Bluetooth
Rendimiento óptimo para cada uso gracias a los procesadores Intel® Celeron® e Intel® Core™
Visualización de gran superficie mediante pantalla de 13,3“ con resolución Full HD
Manejo sólido y de eficacia probada gracias al marco monocasco cerrado
Trabajar de forma móvil gracias a la posibilidad de cambiar la batería con el equipo en funcionamiento