TC-XC96-DO32-PS-P-HIMAX01 - Soportes modulares
2908920

Termination Carrier para la conexión de relés de acoplamiento 24/32 PSR-PS22 a tarjetas de salida digitales del sistema de control HIMA HIMax. Apto para las tarjetas HIMax X-DO 24 01 y X-DO 32 01. Solución para aplicaciones de parada de emergencia (Emergency Shut Down, ESD).

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto










Productos compatibles




Sus ventajas

Placa de circuito impreso desacoplada mecánicamente
Perfil robusto de aluminio con carril DIN integrado
Piezas laterales con soportes finales integrados
La alimentación sencilla o redundante (desacoplada por diodo, protegida contra inversión de polaridad) y la función de control se realizan a través de un módulo independiente de carril simétrico
El módulo de alimentación y señalización de errores está incluido en el volumen de suministro y no debe pedirse por separado
Los juegos de cables para la conexión de señales están incluidos en el volumen de suministro y no deben pedirse por separado