PATG HF 4/30 VPE 1000
-
Soporte para señalización de conductores
1044271
Soporte para señalización de conductores, transparente/negro, sin rotular, rango de diámetro de cable: 5 ... 10 mm, clase de montaje: deslizamiento, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 30 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
El manguito PATG HF es un soporte para señalización imperdible
Estos sistemas de marcado de conductores constan de soportes para señalización e índices insertables
La amplias homologaciones garantizan una utilización internacional
El uso de plásticos de alta calidad permite los máximos requisitos de la industria ferroviaria y la industria automovilística
El marcado se efectúa con los índices insertables adecuados UCT-WMT... y UC-WMT...
Debido a las propiedades del plástico del PATG HF... se precisa una rotulación con fluido de alta calidad de UC-WMT... con BLUEMARK...
Can be used to mark conductors with a diameter of 0.6 mm ... 10 mm