UCS WM-B 7035 - Soporte de pared
2203718

El adaptador para fijar la caja UCS a la pared con material de poliamida y color gris claro, similar a RAL 7035, se emplea en lugar de la inserción angular UCS CC, solo en combinación con el soporte adhesivo UCS GD 9005

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Posibilidades de individualización adecuadas a la práctica
El principio de encaje sin herramientas permite un montaje sencillo en la pared del equipo
Opciones de montaje flexibles para el empleo en el armario de control y en campo
Adaptable en función de la aplicación gracias a los alojamientos idénticos en la caja
Diferentes colores para lograr el máximo valor de reconocimiento dentro y fuera del armario de control

Preguntas frecuentes


¿Pueden utilizarse las cajas de la serie UCS en diferentes aplicaciones?

La gama de accesorios de la serie UCS permite su uso en una gran variedad de aplicaciones, como encima de la mesa, en la pared, en el carril DIN, apilados y en soportes del estándar VESA.... Ver más

La gama de accesorios de la serie UCS permite su uso en una gran variedad de aplicaciones, como encima de la mesa, en la pared, en el carril DIN, apilados y en soportes del estándar VESA.

Ver menos