OCS MOUNT 0806 SET - Soporte de pared
1471778

Placa de fijación, juego de 2 unidades, incl. tornillos para tamaños de la caja de 8" x 6", material: policarbonato, color: gris claro

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Sistema de carcasa con certificación internacional
El plástico especial posibilita un funcionamiento continuo seguro.
Ofrece protección frente a la penetración de chorros de agua
Resiste también una fuerte tensión mecánica