cUL Recognized
ID de homologación: E468743| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Potencia | 600 V | 16 A | ||
| Señal | 63 V | 10 A | ||
UL Recognized
ID de homologación: E468743| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Potencia | 600 V | 20 A | ||
| Señal | 63 V | 10 A | ||