VISU+ 2 RT-D UNLTD ANOR - Software de visualización
1043203

Licencia runtime para Visu+ incluidas funciones estadísticas de alarma, servidor OPC (DA y UA), networking y redundancia sin límite de los datos de E/S y variables en el scripting. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Protección de acceso con gestión de usuarios
Imágenes de procesos totalmente escalables para el uso de un diseño en diferentes aparatos y tamaños de pantalla
Multilingüismo del software y de los proyectos mediante soporte Unicode y conmutación en línea
Funcionalidad completa SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) con visualización, representación de tendencias y gestión de alarmas
Conexión de mando con OPC y 2 drivers directos
Conexión de driver directa al sistema de mando, p. ej. en Siemesn S7 o mediante Modbus/TCP y Modbus/RTU
Registro de datos, representación de tendencias y gestión de recetas
Scripts en VBA e IL elaborables
Servidor OPC