VISU+ 2 RT-D 1024 WEB1 AD - Software de visualización
2403276

Licencia runtime para Visu+ más la función de dispatcher de alarma y 1 cliente web con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting a 1024 bytes. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Protección de acceso con gestión de usuarios
Imágenes de procesos totalmente escalables para el uso de un diseño en diferentes aparatos y tamaños de pantalla
Multilingüismo del software y de los proyectos mediante soporte Unicode y conmutación en línea
Funcionalidad completa SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) con visualización, representación de tendencias y gestión de alarmas
Registro de datos, representación de tendencias y gestión de recetas
Scripts en VBA e IL elaborables
Acoplamiento de mando con OPC