El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

VISU+ 2 RT 1024 RED NET AS - Software de visualización
2700972

Licencia runtime para Visu+ más las funciones de redundancia, networking y estadísticas de alarmas con una restricción de los datos E/S y de variables en el scripting a 1024 bytes.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Sus ventajas

Protección de acceso con gestión de usuarios
Imágenes de procesos totalmente escalables para el uso de un diseño en diferentes aparatos y tamaños de pantalla
Multilingüismo del software y de los proyectos mediante soporte Unicode y conmutación en línea
Funcionalidad completa SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) con visualización, representación de tendencias y gestión de alarmas
Registro de datos, representación de tendencias y gestión de recetas
Scripts en VBA e IL elaborables
Acoplamiento de mando con OPC