VISU+ 2 EXPRESS - Software de visualización
2402774

Entorno de desarrollo para todos los paneles táctiles con tiempo de ejecución integrado del software de visualización Visu+.

Detalles de producto








Sus ventajas

Sin costes de licencia
Máxima flexibilidad gracias a las múltiples interfaces de driver para los fabricantes de sistemas de control más usuales
Ahorro de tiempo y costes gracias a la interfaz de usuario simplificada
Protección de acceso con gestión de usuarios
Imágenes de procesos totalmente escalables para el uso de un diseño en diferentes aparatos y tamaños de pantalla
Multilingüismo del software y de los proyectos mediante soporte Unicode y conmutación en línea
Visualización HMI
Acceso web mediante la aplicación Visu+ mobile
Registro de datos, representación de tendencias y gestión de recetas
Scripts en VBA e IL elaborables

Descarga gratuita