PC WORX EXPRESS - Software de programación
2988670

PC Worx Express es un software de ingeniería de fácil manejo. Admite sistemas de control de pequeñas dimensiones modulares de la clase 100 y 1000, así como el control de software PC WORX SRT con los lenguajes de programación IEC-61131 FBD, LD y ST. Pueden crearse proyectos con un máximo de 128 kByte de datos de entrada y salida. El software está disponible de manera gratuita y no precisa ninguna clave de licencia. Forma parte del paquete de software AUTOMATIONWORX, que puede descargarse en "Downloads".

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Entorno de programación gratuito para sistemas de control de pequeñas dimensiones modulares de la clase 100 y 1000 de Phoenix Contact
Entorno de programación gratuito para el control de software PC WORX SRT de Phoenix Contact
Manejo único a nivel mundial gracias a la programación conforme a IEC 61131
Puesta en marcha y programación rápidas gracias a amplias bibliotecas estándar
Configuración integrada de bus de campo y de red
Acceso gratuito a la programación
Diagnóstico y monitorización integrados
Numerosas posibilidades de diagnóstico como Breackpoints, pasos individuales, Debug en bibliotecas, Debug de instancia
Modificaciones de programa también con el sistema de mando en funcionamiento
Ayuda continua de Drag and Drop
Manejo cómodo de los aparatos mediante la configuración y direccionamiento Profibus, INTERBUS, así como Modbus-TCP