El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PC WORX DEMO - Software de programación
2985725

Paquete de software para soluciones de automatización basadas en PC. PC WORX DEMO incluye los 5 idiomas IEC con compilador MSFC. Con la versión demo se pueden emplear datos de entrada y salida de máx. 16 bytes. Está disponible de manera gratuita y no precisa ninguna clave de licencia. Forma parte del paquete de software AUTOMATIONWORX, que puede descargarse en "Downloads".

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Un entorno de programación para todos los sistemas de mando de Phoenix Contact
Manejo único a nivel mundial gracias a la programación conforme a IEC 61131
Puesta en marcha y programación rápidas gracias a amplias bibliotecas estándar
Configuración integrada de bus de campo y de red
Relacionado con la aplicación, ampliable con los bloques funcionales adecuados
Diagnóstico y monitorización integrados
Ayuda continua de Drag and Drop
Manejo cómodo de los dispositivos mediante la configuración y el direccionamiento PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS así como Modbus-TCP
Modificaciones de programa también con el sistema de mando en funcionamiento
Interfaz abierta para EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Entorno de simulación integrado