PC WORX BASIC-PRO MSFC LIC - Software de programación
2985369

Paquete de software para soluciones de automatización basadas en PC, licencia PC WORX PRO-MSFC, actualización de una licencia básica existente a una licencia completa con compilador MSFC

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto







Productos compatibles


Sus ventajas

Interfaz abierta para EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Modificaciones de programa también con el sistema de mando en funcionamiento
Manejo cómodo de los dispositivos mediante la configuración y el direccionamiento PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS así como Modbus-TCP
Ayuda continua de Drag and Drop
Entorno de simulación integrado
Puesta en marcha y programación rápidas gracias a amplias bibliotecas estándar
Manejo único a nivel mundial gracias a la programación conforme a IEC 61131
Un entorno de programación para todos los sistemas de mando de Phoenix Contact
Configuración integrada de bus de campo y de red
Relacionado con la aplicación, ampliable con los bloques funcionales adecuados
Diagnóstico y monitorización integrados