MR 64-S - Software de visualización
2404695

Clave de licencia para una licencia runtime Movicon™ 11 con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting a 64 bytes.

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Scripts en VBA e IL elaborables
Funcionalidad completa SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) con visualización, representación de tendencias y gestión de alarmas
Registro de datos, representación de tendencias y gestión de recetas
Imágenes de procesos totalmente escalables para el uso de un diseño en diferentes aparatos y tamaños de pantalla
Multilingüismo del software y de los proyectos mediante soporte Unicode y conmutación en línea
Protección de acceso con gestión de usuarios