Al igual que IBS PCP 2.0, el IBS PCP COMPACT es un software que debe implementarse en un esclavo INTERBUS. Este software de protocolo permite una comunicación inteligente en el nivel de aplicación, tal como se emplea p.ej. para la gestión de aparatos. Esto se realiza mediante el acceso a objetos de software del aparato de campo con ayuda de funciones. Por medio de este mecanismo, un aparato INTERBUS puede intercambiar datos de demanda no críticos respecto al tiempo (parametrización, diagnóstico, descarga de programa, etc.) con el maestro. IBS PCP COMPACT es compatible con todas las implementaciones de maestro INTERBUS existentes. A la vez, el software esclavo IBS PCP COMPACT realiza las funcionalidades más utilizadas de IBS PCP 2.0, con un consumo de recursos considerablemente reducido y a un bajo coste. Este se compone únicamente de código fuente escrito en ANSI-C, que puede transferirse sencillamente a diferentes procesadores de destino y chips de protocolo INTERBUS. Una transferencia puede estar realizada en menos de una semana. El suministro incluye un CD con código fuente y documentación electrónica. La liberación del software se obtiene tras devolver el contrato de licencia.
    
  
  IBS PCP COMPACT
   - 
  Software de drivers e interfaces
    
      2746537
      
      
    
  
      Software de comunicación INTERBUS para todos los chips para protocolo de esclavo INTERBUS (código fuente)