Software de configuración y diagnóstico - DIAG+ NETSCAN CPY
2868088

La licencia para copiar Diag+ NetScan permite la instalación y el uso paralelo del software Diag+ NetScan en varios puestos de trabajo. En este caso, se trata de una licencia por puesto de trabajo. Se necesita adicionalmente una licencia completa por puesto de trabajo.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto


Diag+ NetScan permite la supervisión simultánea de redes INTERBUS con varias tarjetas controladoras/controladores. Así, p. ej., las calidades de transmisión de todos los tramos de cable de fibra óptica de toda una instalación se hallan siempre bajo control. También pueden incluirse en la supervisión buses subordinados conectados mediante acopladores de sistema.



Tipo de producto Software de diagnóstico y configuración

Tipo de software Local
Finalidad de uso del software Diagnóstico
Información de licencia
Tipo de licencia Licencia monopuesto
Software gratuito
Licencia de copia
Funcionalidad
Funcionalidad básica Lectura de la construcción del bus instalado
Visualización de mensajes memorizados del archivo de mensajes del sistema de control
Especificación de la accesibilidad de equipos Ethernet/PROFINET
Arranque y parada del tráfico de datos INTERBUS
Diagnóstico de trayectos de fibra óptica INTERBUS (calidades de transmisión)
Muchas otras funciones de diagnóstico
Funcionalidad ampliada Lectura cíclica de datos de diagnóstico de todas las tarjetas de conexión/controladores INTERBUS en la panorámica de redes (la cantidad de tarjetas de conexión no está limitada)
Panorámica de redes: todas las tarjetas de conexión/mandos INTERBUS de una instalación son representados en una vista de árbol con disposición clara, llamada del diagnóstico detallado mediante clic
Función de control: control simultáneo de un máximo de hasta 10 tarjetas de conexión/mandos INTERBUS
Función integrada Diagnóstico
Evaluación
Puesta en marcha
Comunicación
Mantenimiento
Captación de datos
Seguridad funcional
Configuración INTERBUS
PROFINET
Diagnóstico INTERBUS
PROFINET
Hardware correspondiente Tarjetas controladoras INTERBUS de 4.ª generación, controlador Profinet (solo Phoenix Contact)
Número de puntos de E/S no relevante
Requisitos del sistema
Equipos de operación Teclado, ratón
Sistema operativo Windows® 10 (32 bits/64 bits), a partir de Build 1511
Windows®11, a partir de Build 22000.675
Procesador mín. 2 GHz, arquitectura x86
Memoria de disco duro min. 2 Gbyte(s)
Memoria de trabajo min. 2 Gbyte(s)
Interfaces interfaz serial, Ethernet, PCI
Resolución de la pantalla SXGA (1280 x 1024)
Browser sostenidos Internet Explorer a partir de la versión 8
Idiomas nacionales sostenidos alemán, inglés, francés, italiano, español, chino

Código de artículo 2868088
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Clave de venta 01
Clave de producto DRDBAE
Página del catálogo Página 65 (C-6-2017)
GTIN 4017918989149
Peso por unidad (incluido el embalaje) 22 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 20 g
Número de tarifa arancelaria 85243101
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242501
ECLASS-10.0.1 27242501
ECLASS-11.0 27242501

ETIM

ETIM 8.0 EC000809

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43233600