Diag+ es un software de diagnóstico adaptado especialmente para PROFINET e INTERBUS, que notifica tanto errores de red como estados actuales de sistemas de control y equipos.
Las informaciones de estado, las funciones de manejo, los mensajes en texto claro y las visiones generales consiguen una puesta en servicio rápida, la localización del lugar del fallo y una buena orientación en instalaciones PROFINET e INTERBUS.
DIAG+ CPY
-
Software de configuración y diagnóstico
2730404
La licencia para copiar Diag+ permite la instalación y el uso paralelo del software Diag+ en varios puestos de trabajo. En este caso, se trata de una licencia por puesto de trabajo. Se necesita adicionalmente una licencia completa por puesto de trabajo.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Sus ventajas
Visión general de la topología de equipos Ethernet/PROFINET en un gráfico 2D
Representación de mensajes de fallo con consejos para la eliminación de fallos e informaciones detalladas de tipos de equipos y estados
Inserción de símbolos con color para fallos y estados de equipo
Confirmación de mensajes de error INTERBUS
Posibilidad de integración de otras herramientas de software como visualizaciones
Administración de derechos de usuario individuales para distintos usuarios