Software de drivers e interfaces - AX OPC SERVER CPY
2988463

La licencia para copiar AX OPC SERVER permite la instalación y el uso paralelo del AX OPC SERVER en varios puestos de trabajo. En este caso, se trata de una licencia por puesto de trabajo. Se necesita adicionalmente una licencia completa por puesto de trabajo.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto


El servidor AX OPC pone a disposición de todos los clientes OPC DA las variables de sistemas de control programadas con PC Worx. La interfaz permite el acceso a datos locales y globales. Los nombres de las variables se sincronizan automáticamente desde el proyecto actual.



Generalidades
Nota sobre los requisitos del sistema Tenga en cuenta las propiedades y los requisitos individuales de los dispositivos. En caso de preguntas, diríjase directamente al servicio de atención al cliente o a su persona de contacto del departamento de ventas.
Nota sobre la tasa de actualización Las tasas de actualización aseguradas dependen mucho del sistema de control seleccionado, el grado de utilización del sistema de control y del PC seleccionado.

Tipo de producto Software de interfaces y excitadores

Tipo de software Local
Finalidad de uso del software Licencia runtime
Nota sobre el estado de la versión Válido para la versión 3.09x (puede consultar las propiedades de versiones más antiguas en las indicaciones sobre versiones de la zona de descarga)
Los estados de la versión de los dispositivos, otros paquetes de software o el sistema operativo deben mantenerse actualizados.
Información de licencia
Tipo de licencia Licencia monopuesto
Software gratuito
Licencia de copia
Funcionalidad
Funcionalidad básica Soporte de las funciones estándar OPC, así como de todas las interfaces opcionales (según OPC-Spec. DA 1.0a y DA 2.04/2.05)
Soporte simultáneo de varios sistemas de mando
Cliente de verificación y diagnóstico OPC integrado
Límites del sistema 64 conexiones Ethernet
Hardware correspondiente Mando de Phoenix Contact
Sistemas de control soportados ILC 1xx, AXC 1xxx, ILC 3xx, AXC 3xxx, RFC 4xx, PC WORX RT BASIC/SRT
Número de sistemas de control soportados máx. 64
Número de artículos OPC máx. 20000 (Tags OPC activos; los arrays y las estructuras cuentan como 1 artículo)
4500 (Tags OPC activos por control; los arrays y las estructuras cuentan como 1 artículo)
Tipos de datos soportados (estándar) BOOL, BYTE, INT, DINT, UINT, SINT, USINT, UDINT, WORD, DWORD, REAL, LREAL, STRING, TIME según IEC 61709
Tipos de datos soportados (definidos por el usuario) ARRAY OF, STRUCTS, ARRAY OF STRUCT, STRUCT in STRUCT según IEC 61131
Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows® 10 (32 bits/64 bits), a partir de Build 1511
Windows®11, a partir de Build 22000.675
Procesador min. Intel® Core™ i3-2100 (2 GHz)
Memoria de disco duro min. 2 Gbyte(s)
Memoria de trabajo min. 1 Gbyte(s) (2 GByte con Windows Vista y Windows 7)
Interfaces mín. Gigabit Ethernet
Requisitos de software PC Worx 3

Código de artículo 2988463
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Clave de venta 02
Clave de producto DRDBAG
GTIN 4046356439558
Peso por unidad (incluido el embalaje) 22 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 20 g
Número de tarifa arancelaria 49119900
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242502
ECLASS-10.0.1 27242502
ECLASS-11.0 27242502

ETIM

ETIM 8.0 EC001416

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43231500


Sus ventajas

Función de redundancia automática en combinación con sistemas de control redundantes
Acceso a hasta 32 sistemas de control simultáneamente
Servidor OPC DA según espec. 2.04/2.05a