Sistema de control de modo 3 para cargar vehículos eléctricos según IEC 61851-1 para el caso de carga B y C con supervisión de corriente de defecto DC e interfaz de comunicación Ethernet integradas.
EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH
-
Sistema de control de carga AC
1018701
Sistema de control de carga AC según IEC 61851-1, Client o Stand-Alone, Modbus-TCP a través de Ethernet, conexión a lector RFID y contador de energía a través de RS-485, supervisión de corriente de fuga DC, desbloqueo de conector macho en caso de fallo de corriente
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Familia de productos | CHARX control advanced plus |
| Aplicación | Control de carga AC para aplicaciones privadas e industriales (EU/CN) |
| Modo operativo | Stand-Alone |
| Cliente | |
| Liberación de desbloqueo en caso de caída de la red | Función de liberación integrada del actuador de bloqueo para separar conectores de carga para infraestructuras y tomas de carga de infraestructuras |
| Número de puntos de carga | 1 |
| Modo de carga | Modo 3, caso B + C |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Sistemas de mando de carga | |
| Número de puntos de carga | 1 |
| Tipo de corriente de carga | AC |
| Consumo propio | < 3 W (circuito abierto) |
| Consumo de potencia | < 10 W |
| Liberación de desbloqueo en caso de caída de la red | Función de liberación integrada del actuador de bloqueo para separar conectores de carga para infraestructuras y tomas de carga de infraestructuras |
| Transductor de medición | |
| Tipo de conexión | Conector |
| Diámetro de la bobina de medición | 15 mm |
| Rango de medición: Corriente residual | |
| Frecuencia asignada fn | ≤ 2000 Hz |
| Corriente diferencial nominal | ± 300 mA |
| Corriente diferencial IΔn | 30 mA (AC) |
| 6 mA (DC) | |
| Corriente asignada In | 32 A (trifásico, 4x6 mm²) |
| 48 A (monofásico) | |
| Tiempo de disparo con IΔn | < 180 ms |
| Tiempo de respuesta para 2 x IΔn | < 70 ms |
| Tiempo de disparo con 5xIΔn | < 20 ms |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 230 V |
| Tensión de alimentación | 100 V AC ... 240 V AC (Rango de tensión nominal) |
| Potencia nominal absorbida | < 3 W (circuito abierto) |
| Consumo de potencia | < 10 W (máximo) |
| Gama de frecuencias | 50 Hz ... 60 Hz |
| Digital | |
| Número de entradas digitales | 5 |
| Descripción de la entrada | Entrada digital |
| Corriente nominal IN | ≤ 4 mA |
| Tensión nominal de entrada UN | 12 V |
| Rango de tensión de entrada | 0 V ... 3 V (Apagado) |
| Rango de tensión de entrada U2 | 9 V ... 15 V (on) |
| Digital | |
| Denominación Salida | 4 salidas digitales |
| Tecnología de conexión | Conexión por tornillo |
| Tensión de salida máxima | 30 V |
| Corriente máxima de salida | 0,2 A (Corriente de suma para todas las salidas; alimentado internamente) |
| Corriente de salida máx. por canal | 0,6 A (por cada salida; alimentación externa) |
| Conmutar | |
| Denominación Salida | Salida de relé C1,2 |
| Potencia de ruptura mínima | 4000 VA |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC (Alimentación externa) |
| Corriente de conmutación máxima | 16 A |
| Conmutar | |
| Denominación Salida | Salida de conexión de motor |
| Tensión de conmutación máxima | 12 V (Alimentación interna) |
| Corriente de conmutación máxima | 1 A (máximo) |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 16 |
| Interfaz | Ethernet (1x) |
| RS-485 | |
| Interfaz | RS-485 de 2 hilos |
| Sistema bus | RS-485 |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Número de interfaces | 1 (para medidor de energía y lector RFID) |
| Número de participantes soportados | 2 |
| Rango de velocidad de transmisión | 4,8 kBit/s ... 115,2 kBit/s (ajustable) |
| Protocolos soportados | Modbus/RTU (Master) |
| Ethernet | |
| Interfaz | Ethernet |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Número de interfaces | 1 |
| Velocidad de transmisión serie | 10/100 Mbits/s |
| Longitud de transmisión | 100 m |
| Protocolos soportados | Modbus/TCP |
| Indicación de estado | 5 x LEDs |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | < 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 30 % ... 95 % (sin condensación) |
| Conformidad/Homologaciones | |
| Conformidad | Conformidad CE |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Directiva de baja tensión | Conformidad con la directiva de baja tensión 2014/35/UE |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Resistencia a interferencias contra descarga electrostática | EN 61000-4-2: 8 kV descarga en el aire, 4 kV descarga en contacto |
| Resistencia a interferencias contra campos electromagnéticos | EN 61 000-4-3, 80---1000 MHz, 10 V/m |
| Resistencia a interferencias contra alta frecuencia en la línea | EN 61 000-4-6, 0,15...80 MHz, 10 V |
| Resistencia a interferencias contra transitorios rápidos (ráfagas) | EN 61 000-4-4: entrada de red 2 kV, cable de datos 1 kV |
| Carcasa | DIN 43880 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-3 |
| Normas | |
| Normas/especificaciones | IEC 61851-1 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 1018701 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | XWBRCA |
| GTIN | 4055626503691 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 538.3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 538.3 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520