Con los sistemas de alimentación ininterrumpida TRIO podrá alimentar cargas DC de forma fiable y con ahorro de espacio. Para la puesta en servicio ya no se necesita ninguna red de entrada. Mediante la interfaz USB integrada pueden apagarse fácilmente PCs industriales conectados.
TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/20
-
Sistema de alimentación ininterrumpida
1105556
TRIO UPS - SAI con fuente de alimentación integrada, USB (Modbus/RTU), Montaje sobre carril DIN, Conexión push-in, entrada: 1 fásico, salida: 24 V DC / 20 A
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Rango de tensión de entrada | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Tipo de tensión de la tensión de alimentación | CA |
| Extracorriente de cierre | < 10 A |
| Integral de corriente de irrupción (I2t) | < 0,4 A2s |
| Gama de frecuencias (fN) | 50 Hz ... 60 Hz (±10 %) |
| Tiempo de puenteo de fallo de red | ≥ 20 ms (120 V AC) |
| Tiempo de conexión | típ. 200 ms |
| Absorción de corriente típica | 6,4 A (100 V AC) |
| Fusible de entrada | 10 A (Lento, interno) |
| Rendimiento | típ. 88 % (100 V AC) |
| típ. 92 % (240 V AC) | |
| típ. (Servicio de batería) | |
| Derating | > 60 °C (2,5 %/K de POut nom.) |
| Factor de cresta | 1,57 (120 V AC) |
| 1,58 (230 V AC) | |
| Tiempo de conmutación | < 3 ms |
| Posibilidad de conexión en paralelo UPS | sí, con módulo de diodos desacoplado |
| Posibilidad de conexión en serie UPS | no |
| Acumulador de energía, posibilidad de conexión en paralelo | sí |
| Resistencia de recirculación | ≤ 35 V DC |
| Protección contra sobretensión en la salida (OVP) | < 30 V DC |
| Ondulación residual | < 20 mV |
| Desviación de regulación | < 0,4 % (cambio de carga estático 10 % ... 90 %) |
| < 2,9 % (Cambio de carga dinámico 10 ... 90 %, 10 Hz) | |
| < 0,1 % (cambio de tensión de entrada ±10 %) | |
| Tiempo de ascenso | < 34 ms |
| Fusible previo admitido | B16 |
| Funcionamiento en red | |
| Tensión de salida | 24 V DC |
| Gama de tensión de salida | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V potencia constante) |
| Corriente de salida IN | 20 A |
| BOOST dinámico (IDyn.Boost) | 30 A |
| Potencia de salida POUT (UN, IOUT = IN) | 480 W |
| Disipación máxima de circuito abierto | < 4 W (230 V AC) |
| Disipación de carga nominal máxima | < 50 W (230 V AC) |
| Funcionamiento a batería | |
| Tensión de salida | UBAT -0,1 V DC |
| Gama de tensión de salida | 18 V DC ... 30 V DC |
| Corriente de salida IN | 20 A |
| BOOST dinámico (IDyn.Boost) | 30 A |
| Tensión nominal UN | 24 V DC |
| Tensión al final de la carga | máx. 30 V DC |
| Corriente de carga (Configurable) | 0,2 A ... 3 A (-25 °C ... 40 °C) |
| Corriente de carga (Reducido) | 3 A ... 0 A (40 °C ... 65 °C) |
| Corriente de carga (Preajustado) | 2,1 A (-25 °C ... 40 °C) |
| Corriente de carga (máx.) | 3 A |
| Rango de capacidad nominal | 4 Ah ... 40 Ah |
| Tecnología batería | VRLA-AGM |
| Característica de carga | IU0U |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| rígido | 1 mm² ... 4 mm² |
| flexible | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| flexible con puntera sin manguito de plástico | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| flexible con puntera con manguito de plástico | 1 mm² ... 1,5 mm² |
| AWG | 16 ... 12 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| rígido | 2,5 mm² ... 10 mm² |
| flexible | 2,5 mm² ... 6 mm² |
| flexible con puntera sin manguito de plástico | 2,5 mm² ... 6 mm² |
| flexible con puntera con manguito de plástico | 2,5 mm² ... 4 mm² |
| AWG | 12 ... 8 |
| Longitud de pelado | 15 mm |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flexible con puntera con manguito de plástico | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| rígido | 2,5 mm² ... 10 mm² |
| flexible | 2,5 mm² ... 6 mm² |
| flexible con puntera sin manguito de plástico | 2,5 mm² ... 6 mm² |
| flexible con puntera con manguito de plástico | 2,5 mm² ... 4 mm² |
| AWG | 12 ... 8 |
| Longitud de pelado | 15 mm |
| Interfaz | USB (Modbus/RTU) |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | MINI-USB tipo B |
| Bloqueo | Tornillo |
| Entrada de señal Remote | |
| Identificación de la conexión | 3.5 |
| Denominación Señalización | Remote |
| Señal baja | Conexión mediante SGnd con < 2,7 kΩ |
| Señal elevada | Abierto (> 35 kΩ entre conexión remota y SGnd) |
| Entrada de señal Bat.-Start | |
| Identificación de la conexión | 3.6 |
| Denominación Señalización | Bat.-Start |
| Señal baja | Conexión mediante SGnd con < 2,7 kΩ |
| Señal elevada | Abierto (> 200 kΩ entre inicio de batería y SGnd) |
| Salida de señal DC OK | |
| Identificación de la conexión | 3.1 |
| Denominación Señalización | DC OK |
| Tipo de señalización | LED verde |
| Salida de conmutación | Salida de transistor, activa |
| Tensión de salida | 24 V DC |
| Corriente de carga constante | 20 mA |
| Indicador de estado LED | verde |
| Salida de señal Alarm | |
| Identificación de la conexión | 3.2 |
| Denominación Señalización | Alarma |
| Tipo de señalización | LED rojo |
| Salida de conmutación | Salida de transistor, activa |
| Tensión de salida | 24 V DC |
| Corriente de carga constante | 20 mA |
| Indicador de estado LED | rojo |
| Salida de señal Battery Mode | |
| Identificación de la conexión | 3.3 |
| Denominación Señalización | Battery Mode |
| Tipo de señalización | LED amarillo |
| Salida de conmutación | Salida de transistor, activa |
| Tensión de salida | 24 V DC |
| Corriente de carga constante | 20 mA |
| Indicador de estado LED | amarillo |
| Salida de señal Ready | |
| Identificación de la conexión | 3.4 |
| Denominación Señalización | Ready |
| Salida de conmutación | Salida de transistor, activa |
| Tensión de salida | 24 V DC |
| Corriente de carga constante | 20 mA |
| Número de fases | 1 |
| Familia de productos | TRIO UPS |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 958219 h (25 °C) |
| 576370 h (40 °C) | |
| 265724 h (60 °C) | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | I |
| Grado de polución | 2 |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 88 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 160 mm |
| Dimensiones del artículo con montaje alternativo | |
| Anchura | 160 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 88 mm |
| Medida de montaje | |
| Distancia de montaje derecha/izquierda | 0 mm / 0 mm |
| Distancia de montaje arriba/abajo | 50 mm / 50 mm |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | alineable: horizontal 0 mm, vertical 50 mm |
| Posición de montaje | Carril horizontal NS 35, EN 60715 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 (carcasa / bornes) | V0 |
| Material de la carcasa | Metal |
| Ejecución del capuchón | PC |
| Ejecución de los elementos laterales | Aluminio |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (modelo testado Start-Up) | -40 °C |
| Altura de fijación | ≤ 4000 m (> 2000 m, observar derating) |
| Clase de clima | 3K3 (según EN 60721) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | ≤ 95 % (a +25 °C, sin condensación) |
| Choque | 30g, 18 ms según IEC 60068-2-27 |
| Vibración (servicio) | < 12 ... 13,2 Hz, amplitud ±1 mm, 13,2 ... 100 Hz, 0,7g según IEC 60068-2-6 |
| Categoría de sobretensión | |
| EN 61010-1 | II |
| Seguridad de equipos de medición, control, regulación y laboratorio | |
| Denominación de norma | Seguridad para equipos de medición, control, regulación y laboratorio |
| Normas/disposiciones | IEC 61010-1 |
| Tensión mínima de protección con aislamiento seguro | |
| Denominación de norma | Tensión mínima de protección con aislamiento seguro |
| Normas/disposiciones | IEC 61010 (SELV) / (PELV) |
| Aislamiento seguro | |
| Denominación de norma | Separación segura |
| Normas/disposiciones | DIN VDE 0100-410 |
| Fuentes de alimentación de baja tensión con salida de corriente continua | |
| Denominación de norma | Fuentes de alimentación de baja tensión con salida de corriente continua |
| Normas/disposiciones | EN 61204-3 |
| UL | |
| Marcado | UL Listed UL 61010 |
| UL | |
| Marcado | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Directiva de baja tensión | Conformidad con la directiva de baja tensión 2014/35/UE |
| Requisitos CEM de emisión de interferencias | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Requisitos CEM de inmunidad a interferencias | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Resistencia a interferencias | Inmunidad a interferencias según EN 61000-6-2 (uso industrial) |
| Emisiones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-3 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-3 |
| Corrientes de armónicos | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-3-2 |
| Flicker | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-3-3 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | 6 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Descarga en el aire | 8 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 6 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m |
| Gama de frecuencias | 1,4 GHz ... 6 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 3 V/m |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | 4 kV |
| Salida | 2 kV |
| Señal | 2 kV |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Entrada | 2 kV (Severidad del ensayo 4, simétrica) |
| 4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) | |
| Salida | 1 kV (Severidad del ensayo 3, simétrica) |
| 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) | |
| Señal | 1 kV (Severidad del ensayo 2, asimétrica) |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Tensión | 10 V |
| Código de artículo | 1105556 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | CMUO13 |
| GTIN | 4055626988900 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2,003.96 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,697 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85044095 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 025b8738-1d29-4bd4-9f09-f2c3f4e5e996 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 79.75 kg CO2e |
Productos compatibles
-
TRIO-BAT/PB/24DC/4AH - Módulo de batería 1394730
-
TRIO-BAT/PB/24DC/7AH - Módulo de batería 1384031
-
TRIO-BAT/PB/24DC/12AH - Módulo de batería 1394727
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Módulo de batería 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Módulo de batería 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Módulo de batería 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Módulo de batería 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Módulo de batería 1354641
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Módulo de batería 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Módulo de batería 2320429
Sus ventajas
Ahorro de espacio: módulo SAI y fuente de alimentación unidos en una carcasa
Tiempos buffer largos gracias a la gran selección de acumuladores de energía VRLA
Interfaz USB para la conexión a otros sistemas de control de orden superior, p. ej. PCs industriales
Arranque desde el acumulador de energía incluso sin red de entrada
Posibilidades de uso universales mediante un amplio paquete de homologaciones y un rango de temperatura ampliado
Instalación sencilla con la tecnología de conexión push-in
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520