FL WLAN 4321
-
Set de radio
1194423
Puente de red (Bridge) preconfigurado para Ethernet punto a punto para EE. UU. y Canadá con antenas internas para montaje en poste. IP67, comunicación Wireless Ethernet con hasta 300 Mbit/s, frecuencia: 5 GHz, conexión RJ45 con 10/100/1000 Mbit/s, fuente de alimentación pasiva a través de Power over Ethernet (8-30 V DC).
Detalles de producto
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Tipo de producto | Módulo inalámbrico |
Construcción | Stand-Alone |
Tarjeta inalámbrica | |
Cantidad | 1 |
Ejecución | IEEE 802.11 b/g/n 5 GHz hasta 300 MBit/s |
Indicaciones de montaje | montaje fijo |
Alimentación: Electrónica del módulo | |
Tensión de alimentación | 120 V AC (convierte a 24 V DC mediante adaptador Power over Ethernet pasivo (incluido)) |
Absorción de corriente | 417 mA (máximo (a 24 V)) |
Consumo de potencia | 11 W (máximo (a 24 V)) |
Antena | |
Cantidad | 1 |
Tipo de conexión | Montaje fijo |
Nota acerca del tipo de conexión | Polarización dual: horizontal y vertical |
Ganancia | 11 dBi |
Funciones | |
Seguridad | Encriptación AES-CCM de 256 bits |
WPA2 | |
Certificaciones de radio | EE.UU., Canadá |
Compatibilidad con países | EEUU |
Canadá | |
Ethernet (RJ45) | |
Número de interfaces | 1 () |
Tipo de conexión | RJ45 |
Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
Velocidad de transmisión | 10/100/1000 MBit/s |
Física de transmisión | Cobre |
Número de interfaces | 1 () |
Wireless | |
Denominación | LAN inalámbrica |
Tipo de conexión de la antena | (interno) |
Banda de frecuencia | 5 GHz |
Estándar de radio | IEEE 802.11 (Wi-Fi Alliance) |
b (Wi-Fi 1) | |
g (Wi-Fi 3) | |
n (Wi-Fi 4) | |
Cantidad de interfaces de radio | 1 IEEE 802.11 b/g/n |
Módulos de radio conectables | 1 () |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 185 mm |
Altura | 63,5 mm |
Profundidad | 185 mm |
Observación acerca de indicaciones de medida | Medida constructiva exterior |
Color | blanco |
Material carcasa | Poliestireno |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP67 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 75 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -45 °C ... 85 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | FCC Parte 15B |
Resultado del ensayo | Clase A |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | FCC Parte 15C |
Tipo de montaje | Montaje en poste |
Indicaciones de montaje | Antena interna |
Código de artículo | 1194423 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DNN2W3 |
GTIN | 4063151249519 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2,380 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2,220 g |
País de origen | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000816 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | No aplicable (no hay equipos eléctricos ni electrónicos) |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520