HC-MOT-TML-SET - Set de carcasa
1409066

Conector enchuf. de motor para accionamiento de conex. trifásica. Carcasa de metal de compatibilidad electromag. de canillas incl. inserto de contactos Push-in, con conexiones por tornillo (circuito de potencia y de mando). Con tapones ciegos en la conex. por tornillo del conducto de control. Circuito de mando de 4 polos. Con puente triangular de estrella. Con tapa protec. IP54.

Detalles de producto









Productos compatibles