SSM F1 SM
-
Servomotor
2894418
Servomotor sincrónico con un par nominal de hasta 22,5 Nm y un par máximo de 88 Nm para 230 V AC o 400 V AC para el funcionamiento en servorreguladores del tipo A-Servo y múltiples. Con el ventilador independiente disponible opcionalmente aumenta el par nominal hasta 35,4 Nm.