SSM D3 SM
-
Servomotor
2894353
Servomotor sincrónico con un par nominal de hasta 8,4 Nm y un par máximo de 45 Nm para 230 V AC o 400 V AC para el funcionamiento en servorreguladores del tipo A-Servo y múltiples. Con el ventilador independiente disponible opcionalmente aumenta el par nominal hasta 12,2 Nm.