El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

FL ISOLATOR 100-RJ/SC - Separador de red
2313928

Aislador pasivo de red para separación galvánica en redes Ethernet. Para la protección de aparatos Ethernet frente a diferencias de potencial de hasta 4 kV. Aplicable para velocidad de transmisión hasta 100 MBit/s. Conexión por medio de RJ45 y borne de tornillo COMBICON enchufable.

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Alimentación de tensión no necesaria
Rigidez dieléctrica hasta 4 kV
Protección ante influjos agresivos en entorno industrial especialmente duro con placa de circuito impreso barnizada
Separación galvánica de las líneas de datos y pantallas de cables
Rango de temperaturas ampliado desde -25 °C ... +85 °C
Montaje sobre carril EN
Velocidad de transmisión hasta 1000 MBits/s
Tensión de aislamiento permanente de 250 VRMS
Autorización de construcción de embarcaciones según DNV GL