ME MAX GEH-L CL 3-3 BUGY - Semiarmazón de la caja
2200765

Caja para carril DIN, Semiarmazón de la carcasa (izquierda), diseño alto, con rendijas de ventilación, anchura: 6,3 mm, altura: 99 mm, profundidad: 112,85 mm, color: gris azulado (similar RAL 7031), puenteado transversal: Conector de bus para carril DIN (opcional)

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Fácil montaje
Varianza en la tecnología de conexión