US-EMP (70X15) YE CUS
-
Rótulo para encajar
0830362
Rótulo para encajar, disponible: por tarjeta, amarillo, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, Número de índices individuales: 8
Detalles de producto
Tipo de producto | Marcador de aparatos rotulado |
Rotulación | |
Número de índices individuales | 8 |
Número de etiquetas individuales por línea | 1 |
Tecnología de marcado | Transferencia térmica para esteras y tarjetas |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultado | Prueba aprobada |
Resistencia a los rayos ultravioleta | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (conformidad) |
Resultado | Prueba aprobada |
Duración del ensayo | 96 h |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 80 °C |
Condiciones recomendadas de almacenamiento | 10 ... 25 °C / 35 ... 65 % de humedad relativa. Se recomienda el almacenaje en lugar fresco y oscuro. |
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 10 °C ... 25 °C |
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 35 % ... 65 % |
Período de conservación | 12 meses (véase la fecha en el paquete) |
Tipo de montaje | encajar en soporte para señalización |
Conforme a RoHS | sí |
Grosor de lámina | 500 µm |
Color | amarillo (RAL 1018) |
Material | PVC |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Sustancias contenidas | Sin silicona |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultado | Prueba aprobada |
Resistencia a los rayos ultravioleta | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (conformidad) |
Resultado | Prueba aprobada |
Duración del ensayo | 96 h |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 80 °C |
Condiciones recomendadas de almacenamiento | 10 ... 25 °C / 35 ... 65 % de humedad relativa. Se recomienda el almacenaje en lugar fresco y oscuro. |
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 10 °C ... 25 °C |
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 35 % ... 65 % |
Período de conservación | 12 meses (véase la fecha en el paquete) |
Anchura | 70 mm |
Altura | 0,5 mm |
Longitud | 15 mm |
Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Código de artículo | 0830362 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | BG8149 |
Página del catálogo | Página 265 (C-5-2013) |
GTIN | 4046356715966 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 14.86 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 14.86 g |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Todos los marcadores de aparatos US-EMP ... también suministr. con rotulac. según indic. cliente
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520