UC-EMP (27X8) RD CUS
-
Rótulo para encajar
0828243
Rótulo para encajar, disponible: por esteras, rojo, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 27 mm
Detalles de producto
Tipo de producto | Gerätemarker |
Rotulación | |
Número de índices individuales | 10 |
Número de etiquetas individuales por línea | 2 |
Tecnología de marcado | Tecnología UV LED |
Anchura | 26,90 mm |
Altura | 8,00 mm |
Profundidad | 1,00 mm |
Longitud | 8 mm |
Color | rojo (RAL 3001) |
Material | PA |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Sustancias contenidas | no contiene siliconas ni halógenos |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Resultado | Prueba aprobada |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultado | Prueba aprobada |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conformidad) |
Exigencia | ≥ 5 N |
Resultado | Prueba aprobada |
Prueba de cinta tesafilm | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 2409:2020-12 (en conformidad) |
Resultado | Prueba aprobada |
Resistencia a los rayos ultravioleta | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad) |
Resultado | Prueba aprobada |
Duración del ensayo | 96 h |
Procedimiento | Radiación artificial. |
Resistencia a las temperaturas | |
Especificación del ensayo | ANSI/UL 969-2018:03 (de conformidad) |
Duración del ensayo | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Prueba aprobada |
Resistencia a la limpieza de las etiquetas | |
Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) | |
Isopropanol [N.º CAS 67-63-0] |
Prueba aprobada |
n-hexano [N.º CAS 110-54-3] |
Prueba aprobada |
Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1] |
Prueba aprobada |
Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2] |
Prueba aprobada |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
Acetona (99 %) [N.º CAS 67-64-1] |
Prueba aprobada |
Resistencia frente a sustancias químicas, aceites y combustibles | |
Especificación del ensayo | ISO 175:2010 (de conformidad) |
Duración del ensayo | 168 h |
Agua salada (350 g/l) [N.º CAS - ] |
Prueba aprobada |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prueba aprobada |
IRM 901 | Prueba aprobada |
IRM 902 | Prueba aprobada |
IRM 903 | Prueba aprobada |
Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Resultado | Prueba aprobada |
Procedimiento | Método B |
Ciclos | 2 |
Ensayo de niebla salina | |
Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Resultado | Prueba aprobada |
Duración del ensayo | 96 h |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 120 °C |
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C |
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original) |
Período de conservación | 1 año |
Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Normas | |
Normas/especificaciones | EN 45545-2 |
Tipo de montaje | encajar en soporte para señalización |
Código de artículo | 0828243 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | BG8147 |
GTIN | 4046356478946 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 7.69 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 7.19 g |
Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
EF3.0 Cambio climático | |
CO2e kg | 0.071 kg CO2e |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520