PABA YE/10
-
Rótulo insertable
1013766
Rótulo insertable, Tiras, yellow (RAL 1018), sin rotular, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 7 mm, clase de montaje: deslizamiento, Número de índices individuales: 20, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 10 mm
Detalles de producto
| Generalidades | rotulable con CMS |
| Tipo de producto | Marcadores de conductores |
| Rotulación | |
| Número de índices individuales | 20 |
| Número de etiquetas individuales por línea | 1 |
| Anchura | 10 mm |
| Longitud | 4 mm |
| Campo de texto | |
| Anchura del campo de texto | 10 mm |
| Altura del campo de texto | 4 mm |
| Color | amarillo (RAL 1018) |
| Material | ABS |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Diámetro exterior del cable | 0,6 mm ... 7 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -15 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original) |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Prueba de rayado para determinar la resistencia al rayado | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (de conformidad) |
| Exigencia | ≥ 5 N |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Prueba de cinta tesafilm | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 2409:2013 (de conformidad) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Resistencia a los rayos ultravioleta | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (conformidad) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración del ensayo | 96 h |
| Procedimiento | Radiación artificial. |
| Resistencia a las temperaturas | |
| Especificación del ensayo | ANSI/UL 969-2018:03 (de conformidad) |
| Duración del ensayo | 240 h |
| Rating 80 °C (105 °C) | Prueba aprobada |
| Resistencia a la limpieza de las etiquetas | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Prueba aprobada |
| n-hexano [N.º CAS 110-54-3] |
Prueba aprobada |
| Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1] |
Prueba aprobada |
| Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2] |
Prueba aprobada |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
| Resistencia frente a sustancias químicas, aceites y combustibles | |
| Especificación del ensayo | ISO 175:2010 (de conformidad) |
| Duración del ensayo | 168 h |
| Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2] |
Prueba aprobada |
| Agua salada (350 g/l) [N.º CAS - ] |
Prueba aprobada |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
| Gasolina [N.º CAS 64742-49-0] |
Prueba aprobada |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prueba aprobada |
| IRM 901 | Prueba aprobada |
| IRM 902 | Prueba aprobada |
| IRM 903 | Prueba aprobada |
| Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre | |
| Especificación del ensayo | DIN 50018:2013-05 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Nivel climático | AHT 1,0 S |
| Ciclos | 2 |
| Ensayo de niebla salina | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración del ensayo | 96 h |
| Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Tipo de montaje | deslizamiento |
| Código de artículo | 1013766 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | BG2213 |
| GTIN | 4017918013950 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 6.158 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 3.72 g |
| Número de tarifa arancelaria | 39269099 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
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
CMS-P1-PLOTTER - Plotter de rotulación 5144615
-
PATG 0/10 - Soporte para señalización de conductores 1013795
-
PATG 1/10 - Soporte para señalización de conductores 1013805
-
PATG 2/10 - Soporte para señalización de conductores 1013818
-
PATG 3/10 - Soporte para señalización de conductores 1013821
-
PATG HF 1/10 - Soporte para señalización de conductores 1014044
-
PATG HF 2/10 - Soporte para señalización de conductores 1014050
-
PATG HF 3/10 - Soporte para señalización de conductores 1014056
-
PATO 1/10 - Soporte para señalización de conductores 1013876
-
PATO 2/10 - Soporte para señalización de conductores 1013889
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520