MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK
-
Rótulo insertable
0803966
Rótulo insertable, Rollo, blanco/negro, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: enclavar, Número de índices individuales: 1, long. rollo: 5,5 m, altura del campo de texto: 13 mm, anchura del campo de texto: 8000 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Solución de marcado de alta calidad y resistente a los disolventes para aplicaciones industriales generada mediante impresión de transferencia térmica
Rótulo insertable para el soporte para señalización KMK para rotulación de cables
Sistema de cartucho de material sencillo y eficiente: incluye tanto el material de impresión como el rollo de tinta adecuado
No hay diferencia visible en el reetiquetado con respecto a las rotulaciones existentes creadas con una impresora de rollo de escritorio
Gracias al formato sin fin, solo se necesita un material para todas las longitudes de manguito
Debido al contorno especial, los rótulos permanecen fijados con seguridad después de insertarlos en el casquillo