EMT (62X10)R YE CUS - Rótulo insertable
0830252

Rótulo insertable, Para la rotulación de módulos Inline de Phoenix Contact, Rollo, disponible: por líneas, yellow (RAL 1018), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: introducir, altura del campo de texto: 10 mm, anchura del campo de texto: 62 mm

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

EMT (62x10)R YE, rótulo insertable amarillo, para el marcado de módulos Inline de Phoenix Contact
El contorno especial hace que los rótulos insertables EMT (62x10)R se adapten de forma óptima a los módulos Inline de Phoenix Contact
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMT ... de forma personalizada según sus indicaciones