US-EMLP (11X9) YE CUS - Marcador de plástico
0830074

Marcador de plástico, Tarjeta, disponible: por tarjeta, amarillo, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 135, altura del campo de texto: 9 mm, anchura del campo de texto: 11 mm

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Todos los marcadores de aparatos US-EMLP ... también suministr. con rotul. según indic. cliente
La clase de inflamabilidad del material PVC corresponde a V0 según UL 94