UC-PMP (90X38) CUS - Rótulo insertable
0831037

Rótulo insertable, Estera, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 38 mm, anchura del campo de texto: 90 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

La familia de productos para la identificación de instalaciones UC-PMP... ofrece marcadores para el montaje en soportes de rótulos disponibles CARRIER..-PMP...
El amplio margen de temperatura de servicio permite usar los índices tanto en armario de control como en campo
Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
El formato se ocupa automáticamente de una impresión en la posición precisa
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente