UC-PMLP (110X38) CUS
-
Marcador de plástico
0831042
Marcador de plástico, Estera, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 38 mm, anchura del campo de texto: 110 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
La familia de productos para la identificación de instalaciones UC-PMLP... ofrece marcadores de instalaciones autoadhesivos con alta fuerza de adhesión
El amplio margen de temperatura de servicio permite usar los índices tanto en armario de control como en campo
Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
El formato se ocupa automáticamente de una impresión en la posición precisa
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente