UC-EMLP (60X30)-EX CUS - Marcador de plástico
0803233

Marcador de plástico, disponible: por esteras, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, altura del campo de texto: 30 mm, anchura del campo de texto: 60 mm

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Todos los marcadores de dispositivos autoadhesivos UC-EMLP ... también se suministran con una rotulación según indicaciones del cliente
Los marcadores de dispositivos autoadhesivos EML...-EX se han diseñado para señalizar distintos equipos eléctricos en la zona EX
Los requisitos de la rotulación en cuanto a la legibilidad, adhesión y resistencia al lavado en zonas con peligro de explosión (ATEX), según IEC/EN 60079-0, también pueden garantizarse tras el almacenaje en atmósferas de gas típicas. Normalmente, estos requisitos proceden de la tecnología de procesos y fabricación para los que Phoenix Contact ha desarrollado especialmente estas etiquetas
Estas etiquetas cumplen la resistencia al lavado según DIN EN 61010-1 contra medios agresivos como la acetona, el etanol o la metiletilcetona
La idoneidad solo es válida en combinación con el TM-RIBBON 110-EX
Mediante la superficie especial y los adhesivos especiales, el marcador cumple los elevados requisitos en la tecnología de procesos y fabricación