EMLP (60X30)R CUS
-
Etiqueta
0824363
Etiqueta, Rollo, disponible: por líneas, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 30 mm, anchura del campo de texto: 60 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Los marcadores autoadhesivos EMLP ... son ideales para identificar componentes eléctricos, equipos y pulsadores
Los marcadores tienen la misma calidad que los índices grabados, tienen una alta calidad óptica
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMLP ... de forma personalizada