EMLP (27X18)R SR CUS - Etiqueta
0824360

Etiqueta, Rollo, disponible: por líneas, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 2, altura del campo de texto: 18 mm, anchura del campo de texto: 27 mm

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Los marcadores autoadhesivos EMLP ... son ideales para identificar componentes eléctricos, equipos y pulsadores
Los marcadores tienen la misma calidad que los índices grabados, tienen una alta calidad óptica
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMLP ... de forma personalizada