EMLP (27X12,5)R CUS - Etiqueta
1089974

Etiqueta, disponible: por líneas, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, altura del campo de texto: 12,5 mm, anchura del campo de texto: 27 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Los marcadores autoadhesivos EMLP ... son ideales para identificar componentes eléctricos, equipos y pulsadores
Los marcadores tienen la misma calidad que los índices grabados, tienen una alta calidad óptica
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMLP ... de forma personalizada