Nota:
Debido a los retos actuales en el mercado internacional de adquisiciones, Phoenix Contact se ve lamentablemente obligado a aceptar una calidad de material de la aleación de aluminio que puede dar lugar a errores ópticos con respecto a la calidad superficial homogénea habitual. Esto no influye en la calidad de los rótulos de aluminio ni en la resistencia de la impresión. Se trata de un simple efecto óptico.
EMSP-AL (50X15) CUS
-
Rótulo de aluminio
0830775
Rótulo de aluminio, disponible: por pieza, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: atornillar, remachar, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 15 mm, anchura del campo de texto: 50 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Marcado de equipos en aluminio para atornillar o remachar