Nota:
Debido a los retos actuales en el mercado internacional de adquisiciones, Phoenix Contact se ve lamentablemente obligado a aceptar una calidad de material de la aleación de aluminio que puede dar lugar a errores ópticos con respecto a la calidad superficial homogénea habitual. Esto no influye en la calidad de los rótulos de aluminio ni en la resistencia de la impresión. Se trata de un simple efecto óptico.
EMSP-AL (39X15) CUS
-
Rótulo de aluminio
0830518
Rótulo de aluminio, disponible: por pieza, color aluminio, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: atornillar, remachar, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 15 mm, anchura del campo de texto: 39 mm
Detalles de producto
| Rotulación | |
| Número de índices individuales | 1 |
| Número de etiquetas individuales por línea | 1 |
| Número de agujeros | 2 |
| Anchura | 48,70 mm |
| Altura | 14,80 mm |
| Profundidad | 1,00 mm |
| Longitud | 15 mm |
| Campo de texto | |
| Anchura del campo de texto | 39 mm |
| Altura del campo de texto | 15 mm |
| Color | color aluminio |
| Material Elemento de base | Aluminio |
| Sustancias contenidas | no contiene halógenos, siliconas ni cadmio |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Prueba de rayado para determinar la resistencia al rayado | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conformidad) |
| Exigencia | ≥ 5 N |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Prueba de cinta tesafilm | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 2409:2020-12 (en conformidad) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Resistencia a los rayos ultravioleta | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración del ensayo | 96 h |
| Procedimiento | Radiación artificial. |
| Resistencia a las temperaturas | |
| Especificación del ensayo | ANSI/UL 969-2018:03 (de conformidad) |
| Duración del ensayo | 240 h |
| Rating 150 °C (180 °C) | Prueba aprobada |
| Resistencia a la limpieza de las etiquetas | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) | |
| Isopropanol [N.º CAS 67-63-0] |
Prueba aprobada |
| n-hexano [N.º CAS 110-54-3] |
Prueba aprobada |
| Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1] |
Prueba aprobada |
| Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2] |
Prueba aprobada |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
| Acetona (99 %) [N.º CAS 67-64-1] |
Prueba aprobada |
| Resistencia frente a sustancias químicas, aceites y combustibles | |
| Especificación del ensayo | ISO 175:2010 (de conformidad) |
| Duración del ensayo | 168 h |
| Agua salada (350 g/l) [N.º CAS - ] |
Prueba aprobada |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
| Acetona (99 %) [N.º CAS 67-64-1] |
Prueba aprobada |
| Butanona (MEK) [N.º CAS 78-93-3] |
Prueba aprobada |
| Gasolina [N.º CAS 64742-49-0] |
Prueba aprobada |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prueba aprobada |
| IRM 901 | Prueba aprobada |
| IRM 902 | Prueba aprobada |
| IRM 903 | Prueba aprobada |
| Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Procedimiento | Método B |
| Ciclos | 2 |
| Ensayo de niebla salina | |
| Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración del ensayo | 96 h |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 120 °C (> +80 °C posibilidad de ligera modificación de la superficie del material) |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 5 °C ... 25 °C |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original) |
| Período de conservación | 2 años |
| Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Tipo de montaje | atornillar, remachar |
| Código de artículo | 0830518 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | BG814B |
| GTIN | 4046356718608 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.71 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.71 g |
| Número de tarifa arancelaria | 76169990 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Marcado de equipos en aluminio para atornillar o remachar
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520