SAC-ASI-J-Y-N-M12FS
-
Repartidor
1405619
Distribuidor AS-Interface con alto grado de protección, para una derivación de un cable plano en uno recto, codificado A, 2 polos, conector hembra M12
Detalles de producto
Tipo de producto | Caja distribuidor red |
Número de polos | 2 |
Codificación | A |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión nominal UN | ≤ 32 V DC |
Corriente nominal IN | 4 A |
Medio de transmisión | Cobre |
Tecnología de conexión | |
Tipo de conexión | Técnica de penetración AS-i |
Asignación de conexiones | |
Contacto | Color (denominación de señal) | Contacto (opcional) | 1 (Hembra de conexión M12) (AS-i+) | 3.1 (Distribuidor AS-i) |
2 (Hembra de conexión M12) | N.C. | |
3 (Hembra de conexión M12) (AS-i-) | 3.2 (Distribuidor AS-i) | |
4 (Hembra de conexión M12) | N.C. | |
5 (Hembra de conexión M12) | N.C. |
Sistema bus | AS-Interface |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Material Carcasa | PBT |
Conexión 1 | |
Construcción | Distribuidores AS-i Bloqueo por tornillo |
Número de polos | 2 |
Sistema de bloqueo | Bloqueo por tornillo |
Material | CuSn (Contacto) |
Ni/Au (Superficie contactos) | |
PBT (Soporte de contactos) | |
PBT (Carcasa) | |
Acero inoxidable (Conexión por tornillo) | |
Par de apriete | 1,65 Nm (Tornillos de bloqueo) |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra recta M12 |
Número de polos | 2 (5) |
Material | CuSn (Contacto) |
Ni/Au (Superficie contactos) | |
TPE-U (Soporte de contactos) | |
Fundición inyectada de cinc, niquelada (Conexión por tornillo) | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Par de apriete | 0,4 Nm |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 75 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
Denominación de norma | Conector M12 |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
Código de artículo | 1405619 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | AF1GFA |
Página del catálogo | Página 440 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356754958 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 44.857 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 44 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | bd7906b1-9a56-46d1-9781-5ffdeba669b1 |
Productos compatibles
-
-
SAC-4P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1555693
-
SAC-4P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1555703
-
SAC-4P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1555716
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1555729
-
SAC-4P-MS/10,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1555732
-
SAC-4P-MS/15,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1555745
-
PROT-M12 - Tornillo de cierre 1680539
-
SZK PH2 VDE - Destornillador 1205163
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520