RVS 10-TP(2,4X0,8)L
-
Distribuidor de maniobra
3192038
Distribuidor de maniobra, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 5 A, tipo de conexión: TERMI-POINT®, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. y 10º piso, sección: 0,22 mm2 - 0,56 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Detalles de producto
| Número de polos | 1 |
| Número de conexiones | 20 |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 10 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
| Número de conexiones por piso | 20 |
| 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. y 10º piso | |
| Tipo de conexión | TERMI-POINT® |
| Dimensiones de patilla TERMI-POINT | 2,4 x 0,8 mm |
| Posición del vástago TERMI-POINT | vertical |
| Sección de conductor rígido | 0,22 mm² ... 0,56 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 20 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,22 mm² ... 0,56 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 20 (Convertido según IEC) |
| Corriente nominal | 5 A |
| Corriente de carga máxima | 5 A |
| Tensión nominal | 250 V |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 6,2 mm |
| Color | gris |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código de artículo | 3192038 |
| Unidad de embalaje | 5 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | BE531X |
| GTIN | 4017918093600 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 70.94 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 68.03 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369011 |
| País de origen | PL |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
STG-MTN 0,5-1,0 - Contacto crimpado 3190438
-
STGZ 20-RVS - Compensador de tracción 3192054
-
STGZ 10-RVS - Compensador de tracción 3192067
-
D-RVS 10 - Tapa final 3191437
-
RV 8-SPSA - Material de montaje 3193011
-
KZMP-RVS 10:1-10 - Par de máscaras de identificación 3191408
-
KZMP-RVS 10:A-K - Par de máscaras de identificación 3191372
-
KGS-RVS 10 - Carcasa de cables 3190454
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Tarjeta de tiras 1007222
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Tira de cinta Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marcador para bornes 1051430
-
UC-TM 6 - Marcador para bornes 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marcador para bornes 0824589
-
UCT-TM 6 - Marcador para bornes 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marcador para bornes 0829602
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
Sus ventajas
Las matrices de rotulación rojas y blancas con la inscripción alterna negativo/positivo 1 ... 10 o a ... k separan las series de vástagos claramente y facilita la conexión y localización de determinadas conexiones
Las nervaduras en el exterior de la carcasa adoptan la función de tabique lateral de una canaleta de cables, garantizando así una buena disposición del cableado y pudiéndose emplear los cobertores usuales de canaleta
El elemento RVS 10 contiene10 clavijas TERMI-POINT®(TP) de 2,4 x 0,8 mm para los conductores de entrada y de salida en ambos lados de la nervadura central para rotulación, que sobresale del aislamiento
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520