RVT-AL/ST 3,2/8 - Remache ciego
3240510

Remache ciego, Ø 3,2 mm, longitud de casquillo 8 mm, casquillo de aluminio, punzón de acero estañado, cabeza plana, variante estándar similar a DIN 7337 A

Detalles de producto







Sus ventajas

Cuerpo de tenazas compacto acodado de forma ergonómica
Para fijar los bornes pasamuros de alta intensidad RW... y UW... existen remaches adaptados especialmente a los bornes
3 soportes para diámetro de remache de 2,4 mm ... 3,2 mm, 4 mm y 4,8 mm ... 5,0 mm