PSR-SPP- 24UC/URM/3X1/3X2
-
Relés de acoplamiento
2981842
Relé de acoplamiento seguro con contactos de conducción forzada, 3 contactos NA, 3 contactos NC, ancho: 22,5 mm, borna push-in enchufable
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Hasta Cat. 1/PL c según ISO 13849-1, SIL1 según IEC 62061
Retrolectura segura mediante contacto de aviso de conducción forzada según EN 50205
Sencillo Proof Test según IEC 61508 a través de contacto de aviso integrado
Activación de 1 o 2 canales
3 circuitos de disparo, 3 circuitos de retroalimentación